??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight
Stückliste
HARTING 09455411907
Artikelnummer des Herstellers
09455411907
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
Langbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight
Alternative Artikelnummer
09 45 541 1907
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
105
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Herstellerprodukttyp
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B straight
Marke
HARTING PushPull (V4)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
Steckzyklen, min.
750
Polzahl
4
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen