??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP Power 4/0-F Kunstst.QL 1,5mm
Stückliste
HARTING 09352340421
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09352340421
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert, PushPull, Werkstoff: Kunststoff
Langbeschreibung
Steckverbinder, Han-Quick Lock® Anschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, versilbert, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han PP Power 4/0-F Kunstst.QL 1,5mm
Alternative Artikelnummer
09 35 234 0421
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Push Pull
Bemessungsstoßspannung
8 kV
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
16 A
Marke
Han® PushPull (V14)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-118
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers
Kunststoff
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
690 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen