??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Stückliste
HARTING 09512210001
Artikelnummer des Herstellers
09512210001
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)
Langbeschreibung
Steckverbinder, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8, + 2x GND, Kupferlegierung, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart: IP65 / IP67
Herstellertypbezeichnung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Alternative Artikelnummer
09 51 221 0001
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Push Pull
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
1.500 A
Marke
HARTING Mini PushPull
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-124
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polybutylenterephthalat (PBT)
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen