카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1048.200 V-Block
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V40
EH 1048 V-Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v40/eh_10482_10483_prismen/eh_10482_10483.prj},{NB=1048.200 Prisma},{BESTNR=1048.200},{BESTNRX=EH 10482},{BESTNR1=EH_10482},{B1=10},{D=20},{W=90},{B2=25},{D2=6.6},{D3=M 4},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{L1=60},{L2=73.64},{L3=20},{H1=10},{H2=2.6},{DMIN=8},{DMAX=25},{G=94},{SYSTEM=V40},{BN=4.000},{HN=47.000},{D1=3.300},{A2=36.000},{DN=4.000},{HX=49.497},{HY=1.414}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1048 - V-Blocks
Bill of material
1048.200 V-Block
Ref. No.
1048.200
1048.200
B1
10
mm
D
20
20
mm
angle
90
°
B2
25
25
mm
D2
6.6
mm
thread
M 4
L1
60
60
mm
L2
73.64
73.64
mm
L3
20
mm
H1
10
mm
H2
2.6
mm
DMIN
8
mm
DMAX
25
25
mm
weight
94
94
g
System
V40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성