카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
1010.100 Mounting Block
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V40
EH 1010 Mounting Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v40/eh_10101_aufspannkoerper/eh_10101.prj},{NB=1010.100 Aufspannkoerper},{BESTNR=1010.100},{BESTNRX=EH 10101},{BESTNR1=EH_10101},{B1=40},{L1=40},{B2=10},{B3=17.2},{L2=13},{H1=40},{H2=6.5},{H3=12.5},{D1=8.25},{G=280},{SYSTEM=V40},{F=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1010 - Mounting Blocks
Bill of material
1010.100 Mounting Block
Ref. No.
1010.100
B1
40
mm
L1
40
mm
B2
10
mm
B3
17.2
mm
L2
13
mm
H1
40
mm
H2
6.5
mm
H3
12.5
mm
D1
8.25
mm
weight
280
g
System
V40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성