카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23410.0210 Eccentric Clamping Module
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23410. Eccentric Clamping Modules, with shaft location
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2341_1/eh_2341_1.prj},{NB=EH 23410.0210 Exzenterspannmodul},{BESTNR=23410.0210},{BESTNR1=2341.210},{D1=24},{D2=8},{B1=13},{B2=11},{D3=M6},{NDM=6},{D4=8},{L=28},{R1=12.0},{R2=13.32},{R3=14.64},{R4=15.30},{S=3.3},{T=9},{G=50},{D=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23410. - Eccentric Clamping Modules, with shaft location
Bill of material
23410.0210 Eccentric Clamping Module
Ref. No.
23410.0210
23410.0210
D1
24
24
mm
H9
8
8
mm
-0.05 / -0.15
13
13
mm
B2
11
11
mm
Thread
M6
M6
Handle bar EH 24530. Ø
8
8
mm
L
28
28
mm
R1
12.0
12.0
mm
R2
13.32
13.32
mm
R3
14.64
14.64
mm
R4
15.30
15.30
mm
S
3.3
3.3
mm
T
9
9
mm
Weight
50
50
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성