카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0146 Height Adjusting Cylinder
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Height Adjusting Cylinders
Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp / Size 25-70
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_6/eh_2331_6_1/eh_2331_assmtab.prj},{NB=23310.0146 Hoehenzylinder},{BESTNR=23310.0146},{BESTNR1=2331.146},{D1=40},{L1=70 ±0,01},{D2=M16},{NDMD2=16.000},{KDMD2R=13.835},{KDMD2V=13.546},{SW=36},{L2=20},{L3=-},{G=630},{D2X=16},{E=14.0},{PPATH=../eh_2331_sbl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp / Size 25-70
Bill of material
23310.0146 Height Adjusting Cylinder
Ref. No.
23310.0146
23310.0146
-0.1
40
40
mm
L1
70 ±0,01
70 ±0,01
thread
M16
M16
SW
36
36
mm
L2
20
20
mm
weight
630
630
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성