카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0070 Down-Thrust Clamp
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamps 82.5
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23310_aufsitzspanner/eh_23310_0070_asmtab.prj},{NB=EH 23310.0070 Aufsitzspanner (30)},{BESTNR=23310.0070},{H1=250},{H2=220},{L1=115},{H3=30},{D1=82.5},{D2=M 20},{D3=62},{L2=148},{L3=49},{B1=155},{S=30},{SK=30},{AM=200},{G=20},{PPATH=parts/eh_23310_0070_asmtpl.prj},{FUNC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamp, Size 82.5
Bill of material
23310.0070 Down-Thrust Clamp
Ref. No.
23310.0070
max.
250
mm
min.
220
mm
L1
115
mm
H3
30
mm
D1
82.5
mm
Thread
M 20
D3
62
mm
L2
148
mm
L3
49
mm
B1
155
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Clamping force
30
kN
Tightening torque max.
200
Nm
Weight
20
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성