카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23250.0535 Anti-Turn Locking Device for Taper Clamping Units,
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23250. Anti-Turn Locking Devices for Taper Clamping Units, for clamping bars
for Taper Clamping Units,for clamping bars (B1=38)
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23250_2/eh_23250_b138/eh_23250_b138.prj},{NB=23250.0535 Verdrehsicherungen},{BESTNR=23250.0535},{D1=13},{B1=38},{H1=23},{L1=44},{L2=-},{T1=1},{G=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23250. - Anti-Turn Locking Device for Taper Clamping Units, for clamping bars (B1=38)
Bill of material
23250.0535 Anti-Turn Locking Device for Taper Clamping Units,
Ref.No.
23250.0535
D1
13
mm
B1
38
mm
H1
23
mm
L1
44
mm
T1
1
mm
Weight
25
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성