카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23030.0185 T-Bolt
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23030. T-Bolts, DIN 787
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2303/eh2303.prj},{NB=EH 23030.0185 Schraube fuer T-Nute},{BESTNR=23030.0185},{AUS=Güte 8.8},{BESTNRX=2303.185},{D1=M16},{NDM=16},{KDM=13.835},{N=18},{L=80},{A=17.6},{B=55},{E=28},{K=10},{G=184},{X=14},{X2=5.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23030. - T-Bolts, DIN 787
Bill of material
EH 23030.0185 T-Bolt
Ref. No.
23030.0185
23030.0185
finish
quality 8.8
quality 8.8
thread
M16
M16
T-slot size
18
18
mm
L
80
80
mm
A
17.6
17.6
mm
B
55
55
mm
E
28
28
mm
K
10
10
mm
weight
184
184
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성