카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23340.0108 Centering Clamping Mandrel
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23340. Centering Clamping Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2334104/2334104_asmtab.prj},{NB=EH 23340.0108 Zentrierspanndorn},{BESTNR=23340.0108},{BESTNR1=2334.108},{D1=20.0},{D2=13.5},{D3=37.50},{D4=M 8},{D4NDM=8.000},{D4KDM=6.466},{D5=M 3},{D3X=6.600},{D1X=3.400},{T2X=1.600},{L1=24.9},{L2=19.0},{L3=15.0},{L4=14},{L5=14.50},{L6=6},{SW=6},{AN=24.0},{F=8},{G=105},{F1=d},{D=5.900},{SWX=4.000},{TK=29.000},{G1=3.000},{A=11.200},{C=1.300},{B=1.400},{PPATH=2334104_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23340. - Centering Clamping Mandrels
Bill of material
EH 23340.0108 Centering Clamping Mandrel
Ref. No.
23340.0108
23340.0108
D1
20.0
20.0
mm
min.
13.5
13.5
mm
h9
37.50
37.50
mm
thread
M 8
M 8
thread
M 3
M 3
L1
24.9
24.9
mm
L2
19.0
19.0
mm
L3
15.0
15.0
mm
L4
14
14
mm
L5
14.50
14.50
mm
~
6
6
mm
SW
6
6
mm
Starting torqü max.
24.0
24.0
Nm
clamping force
8
8
kN
weight
105
105
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성