카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23110.0010 Fixed Slot Tenon
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23110. Fixed Slot Tenons
size 10-12
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2311_feste_nutensteine/eh2311g10_12/eh_2311_g10_12.prj},{NB=EH 23110.0010 fester Nutenstein},{BESTNR=23110.0010},{BESTNRX=2311.010},{AUS=Groesse 10-12},{B=10},{SCHR=M6x10},{G=17},{T=4.200},{A1=6.600},{A2=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23110. - Fixed Slot Tenons, size 10-12
Bill of material
EH 23110.0010 Fixed Slot Tenon
Ref. No.
23110.0010
23110.0010
finish
size 10-12
T-slot size machine h6
10
10
mm
for screws ISO 1207, ISO 4762
M6x10
weight
17
17
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성