카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
2B353.0024 Threaded Lifting Pin
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 2B353. Threaded Lifting Pins, self-locking with rotatable Shackle - INCH
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2b353/eh_2b353_asmtab.prj},{NB=EH 2B353.0024 Gewindetragbolzen},{BESTNR=2B353.0024},{MAT=Vergütungsstahl},{D1=1-8},{L1=1.063},{D2=0.863},{D3=1.378},{D4=2.323},{D5=1.969},{L2=1.417},{L3=1.654},{L4=3.118},{L5=2.189},{L6=2.756},{L7=4.016},{L8=6.811},{L9=2.323},{L10=0.866},{F1=4159},{F2=3147},{F3=2225},{AG=1-8},{TMAX=482},{G=4.13},{VER=2},{IP=35.414},{XCLR=0.59,0.59,0.59,0.00},{VER2=2},{PPATH=eh_2b353_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 2B353. - Threaded Lifting pins, self-locking with rotatable Shackle - INCH
Bill of material
2B353.0024 Threaded Lifting Pin
Ref. No.
2B353.0024
2B353.0024
Material
Heat-treated steel
Heat-treated steel
Thread
1-8
1-8
인치
L1
1.063
1.063
인치
-0.0028
0.863
0.863
인치
D3
1.378
1.378
인치
D4
2.323
2.323
인치
D5
1.969
1.969
인치
L2
1.417
1.417
인치
L3
1.654
1.654
인치
L4
3.118
3.118
인치
L5
2.189
2.189
인치
L6
2.756
2.756
인치
L7
4.016
4.016
인치
L8
6.811
6.811
인치
L9
2.323
2.323
인치
L10
0.866
0.866
인치
Carrying force
4159
4159
lbf
Carrying force
3147
3147
lbf
Carrying force
2225
2225
lbf
Locating thread
1-8
1-8
인치
Max. Temperature
482
°F
Weight
4.13
4.13
lb
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성