카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22730.0060 Self-Aligning Pad
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22730. Self-Aligning Pads
with male thread, flat-faced ball, plain
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2273/eh_2273_2/eh_2273_2_assmtab.prj},{NB=EH 22730.0060 Pendelauflage (0)},{BESTNR=22730.0060},{BESTNR1=2273.060},{AUS=mit Aussengewinde, Kugel abgeflacht, Auflageflaeche plan},{MAT=Vergütungsstahl},{D1=50},{D2=M24},{ROT=0},{DNDM=24.000},{DKDM=20.319},{D3=34.5},{L1=35},{L2=24},{KG=40},{SW=41},{BESTA=165},{G=526.0},{A=4.800},{L3=15.900},{L4=2.500},{D5=18.600},{L5=0.550},{BR=2.800},{AR=3.400},{N=9.000},{VERS=8.000},{D31=42.000},{PPATH=eh_2273_2_sbl.prj},{L6=44.87890},{L7=10.12110},{FUNC=Applying, Balancing, Positioning, Supporting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22730. - Self-Aligning Pads / with male thread, flat-faced ball, plain
Bill of material
EH 22730.0060 Self-Aligning Pad
Ref. No.
22730.0060
22730.0060
finish
with male thread, flat-faced ball, ribbed plain
Material
Heat-treated steel
Heat-treated steel
D1
50
50
mm
thread
M24
M24
ROT
°
D3
34.5
34.5
mm
±0.2
35
35
mm
-0.5
24
24
mm
Ball
40
40
mm
SW
41
41
mm
max. load capacity for static load/max.
165
165
kN
weight
526.0
526.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성