카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22710.0706 Ball-Ended Thrust Screw
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22710. Ball-Ended Thrust Screws, headed
flat-faced ball, plain
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2271/eh_2271_2/eh_2271_2_assmtab.prj},{NB=EH 22710.0706 Kugeldruckschraube (0)},{BESTNR=22710.0706},{BESTNR1=2271.706},{MAT=Stahl, verguetet},{AUS=abgeflachte Kugel, Auflageflaeche plan},{D1=M 20},{ROT=0},{DNDM=20.000},{DKDM=16.933},{L2=100},{D2=30},{D3=13.5},{L3=20},{L4=48.0},{KG=15.0},{SW=17},{BESTA=90},{G=299},{L5=5.500},{L6=2.000},{A=3.300},{D4=16.300},{RS=2.000},{T=10.000},{VERS=18.000},{PPATH=eh_2271_2_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Clamping, Clamping}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22710. - Ball-Ended Thrust Screws, headed / flat-faced ball, plain
Bill of material
EH 22710.0706 Ball-Ended Thrust Screw
Ref. No.
22710.0706
22710.0706
material
steel, heat-treated
steel, heat-treated
finish
flat-faced ball, plain surface
thread
M 20
M 20
ROT
°
L2
100
100
mm
D2
30
30
mm
D3
13.5
13.5
mm
L3
20
20
mm
L4
48.0
48.0
mm
Ball
15.0
15.0
mm
SW
17
17
mm
max. load capacity for static load/max.
90
90
kN
weight
299
299
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성