카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22593.1085 Support Leg
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22593. Support Legs
with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22593/mit_innengewinde/eh_22593_asmtab.prj},{NB=22593.1085 Stellfuesse (0)},{BESTNR=22593.1085},{MAT=Stahl},{PARTNUMBER=GN 40-80-M20-45-A0-X},{ROT=0},{D1=80},{D2=M20},{L1=45},{H1=3.0},{H2=20},{NDM=20},{FORM=A0},{H33=-},{H44=19},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='U','UK','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','125','150','200'},{L31='134','159','184','234'},{L77=45},{D3=-},{D3X=8.6},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{M2X=64},{H5=15},{L4=56},{L5=56},{SW11=27},{SW22=15},{SW33=10},{SW77=27},{TT=20},{SW4=13},{SW5=16},{SW6=24},{G=260},{L2=-},{SW66=-},{PPATH=../mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtpl.prj},{PRAVER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22593. - Support Legs with female thread
Bill of material
22593.1085 Support Leg
Ref. No.
22593.1085
22593.1085
Material
Stahl
Stahl
ROT
°
D1
80
80
mm
thread
M20
M20
L1
45
45
mm
H1
3.0
3.0
mm
H2
20
20
mm
SW1
27
27
mm
Weight
260
260
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성