카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22352.2024 Threaded Lifting Pin
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22352. Threaded Lifting Pins, self-locking for centre hole according to DIN 332
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22352_1/eh_22352_1_asmtab.prj},{NB=22352.2024 Gewindetragbolzen},{BESTNR=22352.2024},{MAT=Vergütungsstahl},{D1=M24},{VERS=0},{L1=31.0},{D2=20.70},{D3=36.00},{D4=24.7},{L2=38.9},{L3=47.3},{L4=61.4},{L5=50.6},{L6=49.8},{L7=82},{L8=145.4},{L9=36.0},{L10=22},{F1=23.0},{F2=11.1},{F3=8.6},{AG=M24},{TMAX=250},{G=1226},{VER=2},{IP=35.414},{XCLR=0.59,0.59,0.59,0.00},{PPATH=eh_22352_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22352. - Threaded Lifting Pins, self-locking for centre hole according to DIN 332
Bill of material
22352.2024 Threaded Lifting Pin
Ref. No.
22352.2024
22352.2024
Material
Heat-treated steel
Heat-treated steel
Thread
M24
M24
mm
L1
31.0
31.0
mm
-0.07
20.70
20.70
mm
D3
36.00
36.00
mm
D4
24.7
24.7
mm
L2
38.9
38.9
mm
L3
47.3
47.3
mm
L4
61.4
61.4
mm
L5
50.6
50.6
mm
L6
49.8
49.8
mm
L7
82
82
mm
L8
145.4
145.4
mm
L9
36.0
36.0
mm
L10
22
22
mm
Carrying force
23.0
23.0
kN
Carrying force
11.1
11.1
kN
Carrying force
8.6
8.6
kN
Locating thread
M24
M24
mm
Max. Temperature
250
°C
Weight
1226
1226
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성