카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22260.0550 Clamping Catch
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22260. Clamping Catches
with clamping screw
pitch on bearing surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2226/eh_2226_b1/eh_2226_4/eh_2226_4.prj},{NB=EH 22260.0550 Spannriegel},{BESTNR=22260.0550},{BESTNR1=2226.550},{MAT=Stahl},{AUS=mit Spannschraube, Steigung an der Auflageflaeche},{G=154}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22260. - Clamping Catches / with clamping screw / pitch on bearing surface
Bill of material
EH 22260.0550 Clamping Catch
Ref. No.
22260.0550
22260.0550
material
steel
steel
finish
with clamping screw, pitch on bearing surface
weight
154
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성