카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22130.0192 Bush
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22130. Precision Index Plungers with tapered support
bush
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2213_1/eh_2213_1_a/eh_2213_1_a.prj},{NB=EH 22130.0192 Buchse},{BESTNR=22130.0192},{BESTNR1=2213.192},{AUS=Buchse, konisch},{D1=8.28},{D2=23},{D3=20},{L1=13},{L2=10.0},{G=21},{VERS=2},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22130. - Precision Index Plungers with tapered support / bush
Bill of material
22130.0192 Bush
Ref. No.
22130.0192
22130.0192
finish
Bush, tapered
D1
8.28
8.28
mm
D2
23
23
mm
n6
20
20
mm
min.
13
13
mm
L2
10.0
10.0
mm
weight
21
21
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성