카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24630.0280 Palm Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24630. Palm Grips, DIN 6335 light metal
with smooth blind hole, form C
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2463/eh_2463_3/eh_2463_3.prj},{NB=EH 24630.0280 Kreuzgriff},{BESTNR=24630.0280},{BESTNR1=2463.280},{AUS=mit glattem Sackloch, Form C, unpoliert},{D1=80},{D2=25},{D4=16},{H2=50},{T1=32},{T2=28},{G=141},{RK=6.0},{RG=25.0},{R1=100},{FORM=c},{H3=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24630. - Palm Grips DIN 6335, light-metal / with smooth blind hole, form C
Bill of material
EH 24630.0280 Palm Grip
Ref. No.
24630.0280
24630.0280
finish
with smooth blind hole, form C, unpolished
with smooth blind hole, form C, unpolished
D1
80
80
mm
D2
25
25
mm
H7
16
16
mm
H2
50
50
mm
T1
32
32
mm
T2
28
28
mm
weight
141
141
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성