카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24580.0450 Handwheel
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24580. Handwheels, DIN 950 cast-iron
without keyway, with fixed handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2458/eh_2458_2/eh_2458_2.prj},{NB=EH 24580.0450 Handrad},{BESTNR=24580.0450},{BESTNR1=2458.450},{AUS=ohne Nut, mit festem Griff EH 2445, montiert, form N-F/G, klein},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=38},{L2=25},{AA=5},{ZB=36},{G=10460},{B3=8},{T=33.3},{D5=80},{H1=34},{H2=30},{B1=37},{A=50},{C=12},{E=171},{B2=26},{R5=16.0},{F=f4},{ID=2445036},{ROT=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24580. - Handwheels DIN 950 cast-iron / without keyway, with fixed handle
Bill of material
EH 24580.0450 Handwheel
Ref. No.
24580.0450
24580.0450
finish
without keyway, with fixed handle EH 2445., mounted, form B-F/G, small
without keyway, with fixed handle EH 2445., mounted, form B-F/G, small
D1
400
400
mm
H7 small-large
30
30
mm
D3
65
65
mm
L1
38
38
mm
L2
25
25
mm
number of spokes
5
5
corresponding Machine Handles DIN 39/DIN 98
36
36
mm
weight
10460
10460
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성