카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24350.0060 Gear Lever Handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24350. Gear Lever Handles with Spherical Knob DIN 319
with spherical knob
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2435/eh2435_1/eh_2435.prj},{NB=EH 24350.0060 Griffstange},{BESTNR=24350.0060},{BESTNR1=2435.060},{MAT=Stahl},{AUS=mit Kugelknopf},{D1=16},{L1=160},{D2=M14},{D3=40},{L2=18},{L3=37.0},{G=255},{D2A=14},{DK=11.546}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24350. - Gear Lever Handles with spherical knob DIN 319
Bill of material
EH 24350.0060 Gear Lever Handle
Ref. No.
24350.0060
24350.0060
Material
steel
steel
finish
with spherical knob
D1
16
16
mm
L1
160
160
mm
thread
M14
M14
D3
40
40
mm
L2
18
18
mm
L3
37.0
37.0
mm
weight
255
255
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성