slovenčina
English
N08267
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk_stainless_steel/locking_assemblies_bk80ss_asmtab.prj},{NB=N08267},{NAME=Locking assembly stainless steel BK80 24x34 self-centering},{DXD=24 x 34},{D=24.000},{DD=34},{CNSORDERNO=N08267},{L1=25},{L2=38.0},{L3=46},{B=52},{D1=50},{D2=56},{MT=175},{FASS=15},{PW=64},{PN=45},{N=6},{TIP=M6x18},{MS=8.0},{KG=0.48},{SD=6.000},{SL=18},{P=1.000},{PPATH=locking_assemblies_bk80ss_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BKSS080024034}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Locking assemblies stainless steel BK80 self-centering
Bill of material
N08267
Name
Locking assembly stainless steel BK80 24x34 self-centering
Locking assembly stainless steel BK80 24x34 self-centering
d x D
24 x 34
24 x 34
mm
Order number
N08267
N08267
L1
25
25
mm
L2
38.0
38.0
mm
L3
46
46
mm
B
52
52
mm
D1
50
50
mm
D2
56
56
mm
Torque
175
175
Nm
Axial force
15
15
KN
Surface pressure - Shaft
64
64
N/mm^2
Surface pressure - Hub
45
45
N/mm^2
Number of screws
6
6
Screw type DIN 912 S.S.
M6x18
M6x18
Tightening torque
8.0
8.0
Nm
KG
0.48
0.48
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성