slovenčina
English
N08222
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk_stainless_steel/locking_assemblies_bk30_asmtab.prj},{NB=N08222},{NAME=Locking assembly stainless steel BK30 8x15 self-centering},{DXD=8 x 15},{D=8.000},{DD=15},{CNSORDERNO=N08222},{L1=12},{L2=21.5},{B=25.5},{D1=27},{MT=17},{FASS=4},{N=3},{TIP=M4},{MS=2.7},{KG=0.04},{SD=4.000},{SL=8},{P=0.700},{PPATH=locking_assemblies_bk30_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BKSS030008015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Locking assemblies stainless steel BK30 self-centering
Bill of material
N08222
Name
Locking assembly stainless steel BK30 8x15 self-centering
Locking assembly stainless steel BK30 8x15 self-centering
d x D
8 x 15
8 x 15
mm
Order number
N08222
N08222
L1
12
12
mm
L2
21.5
21.5
mm
B
25.5
25.5
mm
D1
27
27
mm
Torque
17
17
Nm
Axial force
4
4
KN
Number of screws
3
3
Screw type DIN 912 S.S.
M4
M4
Tightening torque
2.7
2.7
Nm
KG
0.04
0.04
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성