slovenčina
English
I00304
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8188
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8188/o_l_for_duplex_chain_bea_asa.prj},{NB=I00304},{NAME=Cranked link standard duplex 12 A-2 (3/4\"x1/2\")},{ISO=60-2},{P=19.050},{TYPE=3},{CNSORDERNO=I00304},{A=17.800},{B=15.800},{C=19.050},{D=17.900},{E=13.200},{F=23.200},{G=5.800},{H=11.800},{I=4.700},{L=50.700},{M=44.600},{VERS=2},{CNSORDERNO2=630060259}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cranked links standard duplex DIN 8188
Bill of material
I00304
Name
Cranked link standard duplex 12 A-2 (3/4"x1/2")
Cranked link standard duplex 12 A-2 (3/4"x1/2")
ISO
60-2
60-2
p
19.050
19.050
mm
Type
3
Order number
I00304
I00304
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성