slovenčina
English
T64975
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/stainless_steel/s_spr_10b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=T64975},{NAME=Sprocket in stainless steel simplex 5/8\"x3/8\" Z18 },{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=T64975},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=14},{A=30},{KG=1.01},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=181350018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets stainless steel simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Bill of material
T64975
Name
Sprocket in stainless steel simplex 5/8"x3/8" Z18
Sprocket in stainless steel simplex 5/8"x3/8" Z18
Number of teeth
18
18
de
98.3
98.3
mm
dp
91.42
91.42
mm
Order number
T64975
T64975
dm
70
70
mm
D1
14
14
mm
A
30
30
mm
KG
1.01
1.01
kg
B1
9.1
mm
C
1.6
mm
r3
16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성