slovenčina
English
N03104
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_100.prj},{NB=N03104},{NAME=Sprocket simplex ASA 100 31,75x19,05mm Z16},{Z=16},{DE=177.7},{DP=162.75},{CNSORDERNO=N03104},{DM=120},{D1=25},{A=50},{KG=5.25},{B1=17.6},{C=4},{R3=33.5},{CNSORDERNO2=131100016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 100 simplex 1,75 x 19,05mm (20 A-1)
Bill of material
N03104
Name
Sprocket simplex ASA 100 31,75x19,05mm Z16
Sprocket simplex ASA 100 31,75x19,05mm Z16
Number of teeth
16
16
de
177.7
177.7
mm
dp
162.75
162.75
mm
Order number
N03104
N03104
dm
120
120
mm
D1
25
25
mm
A
50
50
mm
KG
5.25
5.25
kg
B1
17.6
mm
C
4
mm
r3
33.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성