slovenčina
English
N03205
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_80.prj},{NB=N03205},{NAME=Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16},{Z=16},{DE=141.8},{DP=130.20},{CNSORDERNO=N03205},{DM=104},{D2=20},{A=70},{KG=5.17},{B2=43.4},{B1=14.1},{C=3.2},{R3=27},{CNSORDERNO2=132080016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 80 duplex 25,4 x 15,88 mm (16 A-2)
Bill of material
N03205
Name
Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16
Sprocket duplex ASA 80 25,4x15,88mm Z16
Number of teeth
16
16
de
141.8
141.8
mm
dp
130.20
130.20
mm
Order number
N03205
N03205
dm
104
104
mm
D2
20
mm
A
70
mm
KG
5.17
5.17
kg
B2
43.4
mm
b1
14.1
mm
C
3.2
mm
r3
27
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성