slovenčina
English
N03175
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_50.prj},{NB=N03175},{NAME=Sprocket duplex ASA 50 15,875x9,53mm Z19},{Z=19},{DE=103.3},{DP=96.45},{CNSORDERNO=N03175},{DM=79},{D2=16},{A=45},{KG=1.67},{B2=26.5},{B1=8.4},{C=2},{R3=17},{CNSORDERNO2=132050019}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets ASA 50 duplex 15,875 x 9,35 mm (10 A-2)
Bill of material
N03175
Name
Sprocket duplex ASA 50 15,875x9,53mm Z19
Sprocket duplex ASA 50 15,875x9,53mm Z19
Number of teeth
19
19
de
103.3
103.3
mm
dp
96.45
96.45
mm
Order number
N03175
N03175
dm
79
79
mm
D2
16
16
mm
A
45
45
mm
KG
1.67
1.67
kg
B2
26.5
mm
b1
8.4
mm
C
2
mm
r3
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성