slovenčina
English
555147
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_28b_1.prj},{NB=555147},{NAME=Sprocket simplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z23},{Z=23},{DE=345.0},{DP=326.44},{CNSORDERNO=555147},{DM=*160},{DMX=160.0},{D1=30},{A=75},{KG=24.36},{B1=28.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=101440023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-1)
Bill of material
555147
Name
Sprocket simplex 1 3/4"x1 1/4" Z23
Sprocket simplex 1 3/4"x1 1/4" Z23
Number of teeth
23
23
de
345.0
345.0
mm
dp
326.44
326.44
mm
Order number
555147
555147
dm
*160
*160
mm
D1
30
30
mm
A
75
75
mm
KG
24.36
24.36
kg
B1
28.8
mm
C
5
mm
r3
44
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성