slovenčina
English
T14059
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_24b_1.prj},{NB=T14059},{NAME=Sprocket simplex 1 1/2\"x1\" Z27},{Z=27},{DE=343.0},{DP=328.19},{CNSORDERNO=T14059},{DM=*150},{DMX=150.0},{D1=30},{A=60},{KG=19.37},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=101420027}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 1 1/2"x1" (24 B-1)
Bill of material
T14059
Name
Sprocket simplex 1 1/2"x1" Z27
Sprocket simplex 1 1/2"x1" Z27
Number of teeth
27
27
de
343.0
343.0
mm
dp
328.19
328.19
mm
Order number
T14059
T14059
dm
*150
*150
mm
D1
30
30
mm
A
60
60
mm
KG
19.37
19.37
kg
B1
24.1
mm
C
4
mm
r3
38
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성