slovenčina
English
T10790
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_06b_1.prj},{NB=T10790},{NAME=Sprocket simplex 3/8\"x7/32\" Z28},{Z=28},{DE=88.8},{DP=85.07},{CNSORDERNO=T10790},{DM=60},{DMX=60.0},{D1=12},{A=28},{KG=0.69},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=101330028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Bill of material
T10790
Name
Sprocket simplex 3/8"x7/32" Z28
Sprocket simplex 3/8"x7/32" Z28
Number of teeth
28
28
de
88.8
88.8
mm
dp
85.07
85.07
mm
Order number
T10790
T10790
dm
60
60
mm
D1
12
12
mm
A
28
28
mm
KG
0.69
0.69
kg
B1
5.3
mm
C
1
mm
r3
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성