slovenčina
English
555177
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_28b_2.prj},{NB=555177},{NAME=Sprocket duplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z20},{Z=20},{DE=303.0},{DP=284.15},{CNSORDERNO=555177},{DM=180},{DMX=180.0},{D2=30},{A=120},{KG=42.02},{B2=88},{B1=28.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=102440020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-2)
Bill of material
555177
Name
Sprocket duplex 1 3/4"x1 1/4" Z20
Sprocket duplex 1 3/4"x1 1/4" Z20
Number of teeth
20
20
de
303.0
303.0
mm
dp
284.15
284.15
mm
Order number
555177
555177
dm
180
180
mm
D2
30
30
mm
A
120
120
mm
KG
42.02
42.02
kg
B2
88
mm
b1
28.8
mm
C
5
mm
r3
44
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성