slovenčina
English
T13866
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_12b_2.prj},{NB=T13866},{NAME=Sprocket duplex 3/4\"x7/16\" Z28},{Z=28},{DE=178.3},{DP=170.13},{CNSORDERNO=T13866},{DM=120},{DMX=120.0},{D2=20},{A=50},{KG=6.43},{B2=30},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=102360028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Bill of material
T13866
Name
Sprocket duplex 3/4"x7/16" Z28
Sprocket duplex 3/4"x7/16" Z28
Number of teeth
28
28
de
178.3
178.3
mm
dp
170.13
170.13
mm
Order number
T13866
T13866
dm
120
120
mm
D2
20
20
mm
A
50
50
mm
KG
6.43
6.43
kg
B2
30
mm
b1
10.8
mm
C
2
mm
r3
19
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성