slovenčina
English
T12954
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_10b_2.prj},{NB=T12954},{NAME=Sprocket duplex 5/8\"x3/8\" Z28},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=T12954},{DM=115},{DMX=115.0},{D2=20},{A=45},{KG=3.94},{B2=26},{B1=9.0},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=102350028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Bill of material
T12954
Name
Sprocket duplex 5/8"x3/8" Z28
Sprocket duplex 5/8"x3/8" Z28
Number of teeth
28
28
de
148.7
148.7
mm
dp
141.78
141.78
mm
Order number
T12954
T12954
dm
115
115
mm
D2
20
20
mm
A
45
45
mm
KG
3.94
3.94
kg
B2
26
mm
b1
9.0
mm
C
1.6
mm
r3
16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성