slovenčina
English
N03283
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_asa/simplex_plate_wheels_asa_140.prj},{NB=N03283},{NAME=Plate wheel simplex ASA 140 44,45x25,4mm Z12},{Z=12},{DE=188.0},{DP=171.74},{CNSORDERNO=N03283},{D1=25},{KG=3.72},{B1=23.5},{C=5.8},{R3=47.5},{CNSORDERNO2=231140012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels ASA 140 simplex 44,45 x 25,4mm (28 A-1)
Bill of material
N03283
Name
Plate wheel simplex ASA 140 44,45x25,4mm Z12
Plate wheel simplex ASA 140 44,45x25,4mm Z12
Number of teeth
12
12
de
188.0
188.0
mm
dp
171.74
171.74
mm
Order number
N03283
N03283
D1
25
25
mm
KG
3.72
3.72
kg
B1
23.5
mm
C
5.8
mm
r3
47.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성