slovenčina
English
555445
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_32b_3.prj},{NB=555445},{NAME=Plate wheel triplex 2\"x1 1/4\" Z18},{Z=18},{DE=315.0},{DP=292.55},{CNSORDERNO=555445},{D3=40},{KG=60.80},{B3=146},{B1=28.8},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=203460018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels triplex 2"x1 1/4" (32 B-3)
Bill of material
555445
Name
Plate wheel triplex 2"x1 1/4" Z18
Plate wheel triplex 2"x1 1/4" Z18
Number of teeth
18
18
de
315.0
315.0
mm
dp
292.55
292.55
mm
Order number
555445
555445
D3
40
40
mm
KG
60.80
60.80
kg
B3
146
mm
b1
28.8
mm
C
6
mm
r3
51
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성