slovenčina
English
T14236
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_05b_1.prj},{NB=T14236},{NAME=Plate wheel simplex 8x3mm Z36},{Z=36},{DE=95.2},{DP=91.79},{CNSORDERNO=T14236},{D1=10},{KG=0.13},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=201308036}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels simplex 8x3mm (05 B-1)
Bill of material
T14236
Name
Plate wheel simplex 8x3mm Z36
Plate wheel simplex 8x3mm Z36
Number of teeth
36
36
de
95.2
95.2
mm
dp
91.79
91.79
mm
Order number
T14236
T14236
D1
10
10
mm
KG
0.13
0.13
kg
B1
2.8
mm
C
0.8
mm
r3
8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성