??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Bill of material
T13512
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
30.3 mm
b1
10.8 mm
C
2 mm
r3
19 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей