slovenčina
English
T44122
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/triplex_sprockets_16b_3_t_l.prj},{NB=T44122},{NAME=Sprocket for taper bush triplex 1\"x17,02mm Z25, TL3535},{ZX=25},{Z=25},{DE=214.2},{DP=202.66},{CNSORDERNO=T44122},{DM=175},{A=89.0},{TAPERBUSH=3535},{TIPO=4},{KG=10.93},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0},{CNSORDERNO2=383380025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush triplex 1"x17,02mm (16 B-3)
Bill of material
T44122
Name
Sprocket for taper bush triplex 1"x17,02mm Z25, TL3535
Sprocket for taper bush triplex 1"x17,02mm Z25, TL3535
Number of teeth
25
25
de
214.2
214.2
mm
dp
202.66
202.66
mm
Order number
T44122
T44122
dm
175
175
mm
A
89.0
89.0
mm
Taper bush
3535
3535
Type
4
4
KG
10.93
10.93
kg
B3
79.6
mm
b1
15.8
mm
C
2.5
mm
r3
26
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성