slovenčina
English
T65014
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/triplex_sprockets_06b_3_t_l.prj},{NB=T65014},{NAME=Sprocket for taper bush triplex 3/8\"x7/32\" Z23, TL1210},{Z=23},{DE=73.7},{DP=69.95},{CNSORDERNO=T65014},{DM=0},{A=25.6},{TAPERBUSH=1210},{TIPO=5},{KG=0.30},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=383330023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush triplex 3/8"x7/32" (06 B-3)
Bill of material
T65014
Name
Sprocket for taper bush triplex 3/8"x7/32" Z23, TL1210
Sprocket for taper bush triplex 3/8"x7/32" Z23, TL1210
Number of teeth
23
23
de
73.7
73.7
mm
dp
69.95
69.95
mm
Order number
T65014
T65014
dm
0
0
mm
A
25.6
25.6
mm
Taper bush
1210
1210
Type
5
5
KG
0.30
0.30
kg
B3
25.6
mm
b1
5.2
mm
C
1
mm
r3
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성