slovenčina
English
N40006
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/duplex_sprockets_20b_2_t_l.prj},{NB=N40006},{NAME=Sprocket for taper bush duplex 1 1/4\"x3/4\" Z21, TL3030},{ZX=21},{Z=21},{DE=228.0},{DP=213.04},{CNSORDERNO=N40006},{DM=140},{A=76.0},{TAPERBUSH=3030},{TIPO=2},{KG=8.80},{B2=54.6},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=382400021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush duplex 1 1/4"x3/4" (20 B-2)
Bill of material
N40006
Name
Sprocket for taper bush duplex 1 1/4"x3/4" Z21, TL3030
Sprocket for taper bush duplex 1 1/4"x3/4" Z21, TL3030
Number of teeth
21
21
de
228.0
228.0
mm
dp
213.04
213.04
mm
Order number
N40006
N40006
dm
140
140
mm
A
76.0
76.0
mm
Taper bush
3030
3030
Type
2
2
KG
8.80
8.80
kg
B2
54.6
mm
b1
18.2
mm
C
3.5
mm
r3
32
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성