slovenčina
English
T44094
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/duplex_sprockets_16b_2_t_l.prj},{NB=T44094},{NAME=Sprocket for taper bush duplex 1\"x17,02mm Z23, TL3020},{ZX=23},{Z=23},{DE=198.1},{DP=186.53},{CNSORDERNO=T44094},{DM=140},{A=51},{TAPERBUSH=3020},{TIPO=2},{KG=5.69},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=382380023}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Bill of material
T44094
Name
Sprocket for taper bush duplex 1"x17,02mm Z23, TL3020
Sprocket for taper bush duplex 1"x17,02mm Z23, TL3020
Number of teeth
23
23
de
198.1
198.1
mm
dp
186.53
186.53
mm
Order number
T44094
T44094
dm
140
140
mm
A
51
51
mm
Taper bush
3020
3020
Type
2
2
KG
5.69
5.69
kg
B2
47.7
mm
b1
15.8
mm
C
2.5
mm
r3
26
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성