slovenčina
English
554612
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_12b_1.prj},{NB=554612},{NAME=Double simple sprocket 3/4\"x7/16\" Z17},{Z=17},{DE=111.9},{DP=103.67},{CNSORDERNO=554612},{D1=20},{DG=83},{A=44},{L=32.9},{KG=2.12},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=204360017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 3/4"x7/16" (2 × 12 B-1)
Bill of material
554612
Name
Double simple sprocket 3/4"x7/16" Z17
Double simple sprocket 3/4"x7/16" Z17
Number of teeth
17
17
de
111.9
111.9
mm
dp
103.67
103.67
mm
Order number
554612
554612
D1
20
20
mm
dg
83
83
mm
A
44
mm
L
32.9
mm
KG
2.12
2.12
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
r3
19
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성