slovenčina
English
554588
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_08b_1.prj},{NB=554588},{NAME=Double simple sprocket 1/2\"x5/16\" Z17},{Z=17},{DE=74.0},{DP=69.11},{CNSORDERNO=554588},{D1=15},{DG=56},{A=30},{L=22.8},{KG=0.64},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=204340017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 1/2"x5/16" (2 × 08 B-1)
Bill of material
554588
Name
Double simple sprocket 1/2"x5/16" Z17
Double simple sprocket 1/2"x5/16" Z17
Number of teeth
17
17
de
74.0
74.0
mm
dp
69.11
69.11
mm
Order number
554588
554588
D1
15
mm
dg
56
56
mm
A
30
mm
L
22.8
mm
KG
0.64
0.64
kg
B1
7.2
mm
C
1.3
mm
r3
13
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성