slovenčina
English
T43801
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_06b_3.prj},{NB=T43801},{NAME=Cast iron sprocket triplex 3/8\"x7/32\" Z57},{Z=57},{DE=177.5},{DP=172.91},{CNSORDERNO=T43801},{DM=90},{D3=24},{A=56},{KG=3.97},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=153330057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets triplex 3/8"x7/32" (06 B-3)
Bill of material
T43801
Name
Cast iron sprocket triplex 3/8"x7/32" Z57
Cast iron sprocket triplex 3/8"x7/32" Z57
Number of teeth
57
57
de
177.5
177.5
mm
dp
172.91
172.91
mm
Order number
T43801
T43801
dm
90
90
mm
D3
24
mm
A
56
mm
KG
3.97
3.97
kg
B3
25.6
mm
b1
5.2
mm
C
1
mm
r3
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성