2907 4.826
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2907.prj},{NB=2907 4.826},{J21=2907 4.826},{A22=MIN},{A23=10},{A3=0.794},{A4=32},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.011},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9029070048260},{ID12100=0},{A6=4.000},{B4=3.176},{B8=21},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.200},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE TICN GBO UNF NR10-32 DIN371 TIB},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN371~},{A1=UNF},{A24=},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-04-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029070048260.dxf},{ID10003=9029070048260.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2907 - DIN371~ C GEWINDEBOHRER
Bill of material
2907 4.826
Identifizierende Bestellnummer
2907 4.826
2907 4.826
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSSE TICN GBO UNF NR10-32 DIN371 TIB
PM HSSE TICN GBO UNF NR10-32 DIN371 TIB
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN371~
DIN371~
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
Gewindenummer
10
10
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
Gangzahl je Inch
32
32
Gewindetoleranzklasse
2BX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
Nutzlänge
25
25
mm
Gesamtlänge
70
70
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.011
0.011
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
B
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TICN
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성