812 3.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_812.prj},{NB=812 3.000},{J21=812 3.000},{A21=3.000},{A3=0.500},{A8=2.700},{B1=6.000},{B2=18.000},{B3=56},{C12=21},{C3=3.500},{D7=0.005},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008120030000},{ID12100=0},{A6=2.460},{B4=1.000},{B8=14.000},{C14=0},{C15=5},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=33.800},{D1=2},{D3=45},{D4=9.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M 3 DIN 371RW FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00352105},{J61=ZYL21F3500,000h$09},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008120030000.dxf},{ID10003=9008120030000.stp},{ID10004=9008120030000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
812 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
812 3.000
Identifizierende Bestellnummer
812 3.000
812 3.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO M 3 DIN 371RW FORM C
HSS-E MA-GBO M 3 DIN 371RW FORM C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
3.000
3.000
mm
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
2.700
2.700
mm
Gewindeschneidteillänge
6.000
6.000
mm
Nutzlänge
18.000
18.000
mm
Gesamtlänge
56
56
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.500
3.500
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.005
0.005
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00352105
ZYL00352105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F3500,000h$09
ZYL21F3500,000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성