4633 8.010
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4633.prj},{NB=4633 8.010},{J21=4633 8.010},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35},{B3=180},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.051},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046330080100},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=143.600},{D1=3},{D3=45},{D4=25.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E TIALN-GBO VA-45° WN888 M 8 6HX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 888},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046330080100.dxf},{ID10003=9046330080100.stp},{ID10004=9046330080100_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4633 - WN 888 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4633 8.010
Identifizierende Bestellnummer
4633 8.010
4633 8.010
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E TIALN-GBO VA-45° WN888 M 8 6HX
HSS-E TIALN-GBO VA-45° WN888 M 8 6HX
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
WN 888
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
180
180
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
OHNE
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성