391 7.938
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_391.prj},{NB=391 7.938},{J21=391 7.938},{A22=0.312},{A23=MIN},{A3=1.411},{A4=18},{A8=6.200},{B1=14},{B2=35.000},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.025},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9003910079380},{ID12100=0},{A6=6.410},{B4=2.822},{B8=31.000},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=48.600},{D1=3},{D3=45},{D4=24.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE TIALN GBO VA45 DIN371 5/16-18UNC2BX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24= 5/16},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003910079380.dxf},{ID10003=9003910079380.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
391 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
391 7.938
Identifizierende Bestellnummer
391 7.938
391 7.938
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSSE TIALN GBO VA45 DIN371 5/16-18UNC2BX
HSSE TIALN GBO VA45 DIN371 5/16-18UNC2BX
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 371~
DIN 371~
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
0.312
0.312
인치
Gewindenummer
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/16
5/16
Gewindesteigung
1.411
1.411
mm
Gangzahl je Inch
18
18
Gewindetoleranzklasse
2BX
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
Nutzlänge
35.000
35.000
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.025
0.025
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
NANO-A
Bildkennung
2
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성